Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1761 - Swivel and fixed castors standard version
Bill of material
K1761.125382
BESTKIPP
Order No.
K1761.125382
AUSF
version
Swivel Castor with stop-fix
ROT
Rotation
RL
wheel bearing
ball bearing
A
Length
40 mm
B
width
85 mm
B1
Length
60 mm
B2
Length
0 mm
B3
width
27.5 mm
L
Length
100 mm
L1
Length
80 mm
H
height
150 mm
D
diameter
9 mm
R
Length
102.5 mm
R1
diameter
125 mm
TFK
Permissible load
100 kg
GEW
Approx. weight
1.3960 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245594924
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.